Klasse 10K, Schmutzfänger mit Flansch (Y-Form)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UTF-N-20A
UTF-N-25A
UTF-N-32A
UTF-N-40A
UTF-N-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Nenn-Ø Rohrflansch Steuerseite Bezeichnung B (Bezeichnung A)

222.62 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

329.92 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

397.70 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

413.96 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

592.23 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Form Ausführung Y Nenndruck 10K
Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Gas, Öl, pulsierende Strömung bei maximal 180 °C)(MPa) 1.0

Technischer Support