Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16-DT-N-15A |
16-DT-N-20A |
16-DT-N-25A |
16-DT-N-32A |
16-DT-N-40A |
16-DT-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
68.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
75.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
113.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
112.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
160.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
196.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas | Form | Ausführung Y | Nenndruck | 16K |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Duktiler Grauguss | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.2 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei -10 °C~+120 °C)(MPa) | 2.2 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Gas, Öl, pulsierende Strömung bei -10 °C~+220 °C)(MPa) | 2.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften