Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L150-BT-N-15A |
L150-BT-N-20A |
L150-BT-N-25A |
L150-BT-N-32A |
L150-BT-N-40A |
L150-BT-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
51.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
86.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
109.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
107.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
174.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Form | Ausführung Y | Nenndruck | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN CC491K Äquiv. (Bleifreier Bronzeguss) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.4 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 85 °C)(MPa) | 1.4 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (pulsierende Strömung bei maximal 85 °C)(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften