Transporträder / FA-50 / Eisen Rad mit Gleitlager

Transporträder / FA-50 / Eisen Rad mit Gleitlager
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] duktiles Gusseisen



Die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Der vorhandene Werkstoff ist duktiles Gusseisen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-50

Teilenummer
FA-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Eisen Rad-Ø außen(mm) 50
Radbreite(mm) 27 Bohrungs-Ø(mm) 10 Nabenbreite(mm) 31
Lager Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / FA-50 / Eisen Rad mit Gleitlager, die Teilenummer ist FA-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-50.

Technischer Support