Transporträder / PNUD-□□□ / Edelstahlblech-Korpus / PUR-Belag

Transporträder / PNUD-□□□ / Edelstahlblech-Korpus / PUR-Belag

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk



Verwendet werden die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport von Objekten. Der vorhandene Werkstoff ist Urethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNUD-75
PNUD-100
PNUD-130
PNUD-150
PNUD-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

39.43 €

1 9 Arbeitstage 75321039

46.02 €

1 9 Arbeitstage 100321242

72.52 €

1 9 Arbeitstage 130352052

82.04 €

1 9 Arbeitstage 150382055

107.73 €

1 9 Arbeitstage 200422055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Urethankautschuk Lager Verfügbar

Technischer Support