Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / JMB Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung / Größe 100-130

Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / JMB Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung / Größe 100-130

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 177 mm / [Traglast] 200, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung, Verstärktes Nylon



Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 144 und 177 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 200 oder 500 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 140.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung und Verstärktes Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JMB-100
JMB-130
RFJMB-100
RFJMB-130
RGJMB-100
RGJMB-130
RGNJMB-100
RJMB-130
RRJMB-130
UWBJMB-100
UWBJMB-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

68.27 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-320.01~485.00460----100--Schwere LastNur Metallelement – ohne Räder-

85.08 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-485.01~750.00500----130--Schwere LastNur Metallelement – ohne Räder-

105.90 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal144220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] Polyurethan mit StahlbeschichtungAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung121005037Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

106.60 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177320.01~485.00450[Polyurethankautschuk] Polyurethan mit StahlbeschichtungAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung201305040Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

94.54 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00200[Kunstkautschuk] AluminiumkautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung121005037Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

126.28 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177220.01~320.00240[Kunstkautschuk] AluminiumkautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung201305040Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

100.65 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal144320.01~485.00460[Nylon] Verstärktes NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung121004537Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

115.23 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177320.01~485.00450[Polyurethankautschuk] Aluminium-PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung201305040Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

113.46 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177485.01~750.00500[Nylon] Aluminium-MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung201305040Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

95.76 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal144320.01~485.00460[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung121002937Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

147.81 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal177485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung201303640Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 80
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 80 Obere Platte F1(mm) 108 Obere Platte F2(mm) 108

Technischer Support