Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 120, 500 kg / [Werkstoff Rad] Loglan
Verwendet werden die Transporträder von INOAC für den Transport von Objekten. Die Transporträder sind für eine Last von 120 oder 500 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Loglan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-75W |
P-100W |
P-130W |
P-150W |
P-200W |
P-250W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Maximale Traglast (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 75 | 32 | 10 | 35 | 120 | |
16.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 32 | 12 | 42 | 180 | |
23.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 130 | 35 | 20 | 52 | 250 | |
25.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150 | 38 | 20 | 55 | 300 | |
32.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 200 | 42 | 20 | 55 | 400 | |
124.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 250 | 50 | 25 | 64 | 500 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Loglan (Polyurethan) | Lager | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Folienmaterial | Stahlplatte |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Maximale Traglast(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften