Lenkrollen mit Bremse / LR-150WJB-BK-12, LR-1WJB / Stahlblech-Korpus / Gummi-Rad / Gummi-Rad / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / LR-150WJB-BK-12, LR-1WJB / Stahlblech-Korpus / Gummi-Rad / Gummi-Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 191 mm / [Traglast] 196 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Die Lenkrollen mit Bremse von INOAC dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 191 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 196 daN (kgf) ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LR-150WJB-BK-12

Teilenummer
LR-150WJB-BK-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

32.82 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montagehöhe H(mm) 191 Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Anschlag Mit Rotationsklemme Maximale Traglast(daN) 196 Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsmaterial Gefertigt aus Stahlplatten Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 75(80)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 75(80) Obere Platte F1(mm) 102 Obere Platte F2(mm) 102
Raddurchmesser(mm) 150 Mittenabweichung G(mm) 39.5 Lastkategorie Mittlere Last
Gabelbreite b(mm) 55 Reifenbreite R(mm) 35

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / LR-150WJB-BK-12, LR-1WJB / Stahlblech-Korpus / Gummi-Rad / Gummi-Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist LR-150WJB-BK-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LR-150WJB-BK-12.

Technischer Support