Kugellager US-J-Modell (Gehäuse aus Stahl)

Kugellager US-J-Modell (Gehäuse aus Stahl)
Pressed steel product. Workpiece transport without scratching due to main ball being made of resin.

[Features]
· Same heavy press as IM type product available at a low price, with quick delivery time.
· Embedded type keeps the installation height low.
· Mainly used for conveyor systems for moving lightweight equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
US-16J
US-25J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebslast-Beständigkeitsbereich
(N)
Nutzlast
(N)
Aussen - D
(Ø)
Kugelgröße (Zoll)
(Ø)

7.35 €

1 8 Arbeitstage 1020.1 bis 50.029.441.315.88(5/8)

11.36 €

1 5 Arbeitstage 1050.1 bis 100.09855.825.4(1)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Flansch Grundwerkstoff Stahl
Hauptkugel, Werkstoff POM Nebenkugel Stahl Anwendung Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

Technischer Support