Kugellager IS-S-Modell

Kugellager IS-S-Modell
Machined stainless steel product. Mainly used for transporting heavy workpieces.

[Features]
· Machined product, and so has strength enough to withstand heavy loads.
· Mainly used for moving heavy objects, turning points, shirring presses, feed points etc., for bending, curvature, rotation, and branching points of conveyor system

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IS-10S
IS-13S
IS-19S
IS-25S
IS-38S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Betriebslast-Beständigkeitsbereich
(N)
Nutzlast
(N)
Aussen - D
(Ø)
Kugelgröße (Zoll)
(Ø)

37.61 €

1 7 Arbeitstage 10Flansch100.1 bis 500.03924511.113(7/16)

48.16 €

1 8 Arbeitstage 10Flansch100.1 bis 500.049050.214.288(9/16)

53.55 €

1 5 Arbeitstage 10Flansch500.1 bis 500098065.222.225(7/8)

92.75 €

1 5 Arbeitstage 10Zylinder500.1 bis 500014707025.4(1)

194.27 €

1 7 Arbeitstage 10Zylinder500.1 bis 5000245095112.7(1/2)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Grundwerkstoff Edelstahl Hauptkugel, Werkstoff Edelstahl
Nebenkugel Edelstahl Anwendung Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

Technischer Support