Geflechtschlauch mit Flansch und Flüssigkeitskontaktteilen aus Edelstahl, Z-4000

Geflechtschlauch mit Flansch und Flüssigkeitskontaktteilen aus Edelstahl, Z-4000
A flange type flexible braided hose with parts that come into contact with water made of stainless steel.

[Features]
· A product featuring a wide variety of product specifications and materials for use with different applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z-4000-40A-300
Z-4000-50A-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Bohrungs-Ø (A)

181.89 €

1 6 Arbeitstage 39.112040A

249.68 €

1 6 Arbeitstage 52.614050A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauch mit Umflechtung Balgwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl
Verbindungsteil, Ausführung Loser Flansch Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Litze Einzelne Umflechtung
Verbindungsteil, Material EN 1.0038 Äquiv. Länge(mm) 300 Passender Faltenbalg Eine Steigung

Technischer Support