Buchse NL-Serie, SH-Form

Buchse NL-Serie, SH-Form
  • Mengenrabatt
[Features]
· No need to operate the master valve when attaching/removing the plug because the automatic opening and closing valve built in to the socket opens/closes as the plug is attached/removed.
• Both socket and plug are available for male and female screw connections and hose connections, which can be combined freely.
· The fitting portions of NL21-NL24 with the same dimensions are compatible.
• NL44 to NL‐48 are also compatible.
• The main materials include steel, brass and stainless steel, and the parts made of steel are hardened to ensure excellent durability and abrasion resistance.
• We offer a variety of products, such as various factory piping and hydro-pneumatic tool hose connections, providing you with the best products to suit a wide range of operating conditions and applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NL-22SH-BRS-NBR
NL-22SH-STL-NBR
NL-22SH-SUS-NBR
NL-23SH-BRS-NBR
NL-23SH-STL-NBR
NL-23SH-SUS-NBR
NL-24SH-BRS-NBR
NL-24SH-STL-NBR
NL-24SH-SUS-NBR
NL-44SH-BRS-NBR
NL-44SH-STL-NBR
NL-44SH-SUS-NBR
NL-46SH-STL-NBR
NL-46SH-SUS-NBR
NL-48SH-BRS-NBR
NL-48SH-STL-NBR
NL-48SH-SUS-NBR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Zulässige Flüssigkeit Betriebsdruckbereich
(MPa)
Maß L
(mm)
Maß d (φ)
(mm)
Passende Größe T
(Rc/R)

20.18 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Luft0~1.572.551/4"

12.71 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~272.551/4"

38.39 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~272.551/4"

23.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Luft0~1.576.57.53/8"

13.13 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~276.57.53/8"

40.41 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~276.57.53/8"

25.49 €

6 Verfügbar 9 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Luft0~1.578.591/2"

13.54 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~278.591/2"

48.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~278.591/2"

32.73 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Luft0~1.58391/2"

25.94 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~28391/2"

60.78 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~28391/2"

29.55 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~292133/4"

68.94 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~292133/4"

39.51 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Luft0~1.5102191"

32.91 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~2102191"

105.60 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~2102191"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Schlauchmontage Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80

Technischer Support