Bestal NA-Rundstange

Bestal NA-Rundstange
Polyacetal is a resin material with excellent general mechanical properties (1. Low friction coefficient. 2. Self-lubricating with good abrasion resistance. 3. High rigidity and elasticity). It is resistant to organic solvents. Cylindrical rod line up with nominal diameter of ø20 to ø200.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSTRODNA-45-1000

Teilenummer
BSTRODNA-45-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.17 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (technischer Kunststoff) Polyacetal (POM) Genaue Einstufung Standard Farbe Weiß
Aussen - D(Ø) 45 Länge(mm) 1000 Betriebstemperaturbereich(°C) -60~95 
Bestelleinheit(Stk.) 1 Masse(kg) 2.20

Sie befinden sich auf der Seite für Bestal NA-Rundstange, die Teilenummer ist BSTRODNA-45-1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSTRODNA-45-1000.

Technischer Support