Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 305 mm / [Traglast] 78.5, 490.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Polyurethankautschuk
Mit den Lenkrollen mit Bremse von OHINDUSTRIAL kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 101 und 305 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 78.5 oder 490.5 daN (kgf). Auf 35.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OHJB-75 |
OHJB-100 |
OHJB-130 |
OHJB-200 |
OHUJB-75 |
OHUJB-100 |
OHUJB-130 |
OHUJB-150 |
OHUJB-200 |
OHUJB-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitz A (mm) | Montagesitz B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 101 | 35.01~80.00 | 78.5 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 60(66) | 60(66) | 82 | 82 | 75 | 32 | 27 | ||
34.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | 98.1 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 68(73) | 68(73) | 95 | 95 | 100 | 35 | 35 | ||
50.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 176.6 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 76.5(83) | 76.5(83) | 108 | 108 | 130 | 38 | 40 | ||
78.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | 245.3 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 106(112) | 106(112) | 140 | 140 | 200 | 45 | 53 | ||
39.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 101 | 80.01~140.00 | 117.7 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 60(66) | 60(66) | 82 | 82 | 75 | 32 | 27 | ||
53.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 176.6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 68(73) | 68(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | 35 | ||
75.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | 245.3 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 76.5(83) | 76.5(83) | 108 | 108 | 130 | 35 | 40 | ||
86.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 294.3 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 38 | 45 | ||
118.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 392.4 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 106(112) | 106(112) | 140 | 140 | 200 | 42 | 53 | ||
161.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 305 | 485.01~750.00 | 490.5 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 45 | 71 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Lastkategorie | Mittlere Last |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitz A(mm)
Montagesitz B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften