Blankes Namashi-Sekundärmaterial-Kupferrohr, Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen

Blankes Namashi-Sekundärmaterial-Kupferrohr, Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen
  • Mengenrabatt
* Selling price for this series has changed in accordance with changes in the copper material price. Please note it.

[Features]
· Clean inner and outer surfaces with excellent corrosion resistance by brightness annealing, suitable for refrigerant piping (JISH3300 phosphorus deoxidized copper).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MCK500-6-0.8

Teilenummer
MCK500-6-0.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

123.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Größe in Millimetern Außen-Ø(mm) 6 Dicke(mm) 0.8
Länge(m) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Blankes Namashi-Sekundärmaterial-Kupferrohr, Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, die Teilenummer ist MCK500-6-0.8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCK500-6-0.8.

Technischer Support