Konfigurierbar in [Nenngröße] 3 / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SP-309-60D-30H |
SP-309-60D-35H |
SP-309-60D-40H |
SP-309-60D-50H |
SP-309-60D-60H |
SP-309-60D-70H |
SP-309-60D-80H |
SP-309-60D-90H |
SP-309-60D-100H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Höhe h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.0 | |
0.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | |
0.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4.0 | ||
0.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.0 | ||
0.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6.0 | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 7.0 | |
0.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8.0 | ||
1.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9.0 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10.0 |
Loading...
Nennmaß des Gewindes (M) | 3 | Werkstoff | Eisen | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Gecrimped | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | NA | Mindestdicke(mm) | 1,0-1,6 | Körperdurchmesser | 6 |
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Aufgekohlte Nickelbeschichtung | Steigung(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Höhe h(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften