Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 72 - 250 mm / [Traglast] 196.2, 647.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
YODONO hat diese Schwerlast-Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 72 und 250 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 196.2 oder 647.5 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 750 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RRKH50 |
RRKH65 |
RRKH75 |
RRKH100 |
RRKH130 |
RRKH200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 72 | 140.01~220.00 | 196.2 | 66 | 36 | 82 | 82 | 50 | 27 | ||
42.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 92 | 220.01~320.00 | 294.3 | 91 | 47 | 124 | 80 | 65 | 38 | |
45.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 105 | 320.01~485.00 | 392.4 | 103 | 52 | 136 | 85 | 75 | 38 | ||
60.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 320.01~485.00 | 451.3 | 103 | 52 | 139 | 88 | 100 | 45 | ||
90.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 485.01~750.00 | 490.5 | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | ||
134.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 250 | 485.01~750.00 | 647.5 | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 63 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | MC-Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit | Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm)
Radaußendurchmesser D(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften