Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 92 - 250 mm / [Traglast] 166.8, 588.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk
Mit den Schwerlast-Bockrollen von YODONO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 92 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 166.8 oder 588.6 daN (kgf) betragen. Bei 140.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Urethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RKH65 |
RKH75 |
RKH130 |
RKH150 |
RKH200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 92 | 140.01~220.00 | 166.8 | 91 | 47 | 124 | 80 | 65 | 38 | ||
33.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 105 | 140.01~220.00 | 196.2 | 103 | 52 | 136 | 85 | 75 | 38 | |
83.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 177 | 320.01~485.00 | 441.5 | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | |
98.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 198 | 485.01~750.00 | 490.5 | 100 | 56 | 140 | 96 | 150 | 50 | |
134.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 250 | 485.01~750.00 | 588.6 | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 63 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Urethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm)
Radaußendurchmesser D(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften