Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 375 mm / [Traglast] 147.2, 882.9 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Naturkautschuk
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von YODONO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 140 und 375 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 147.2 oder 882.9 daN (kgf). Auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 140.01 bis 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Naturkautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 140 | 140.01~220.00 | 147.2 | 85 | 85 | 115 | 115 | 100 | 50 | 35 | ||
97.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 140 | 140.01~220.00 | 191.3 | 100 | 100 | 130 | 130 | 100 | 65 | 35 | ||
122.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 178 | 140.01~220.00 | 196.2 | 95 | 95 | 122 | 122 | 130 | 50 | 40 | ||
121.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 178 | 220.01~320.00 | 245.3 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 65 | 35 | ||
111.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210 | 220.01~320.00 | 220.7 | 100 | 100 | 126 | 126 | 150 | 50 | 40 | ||
142.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210 | 220.01~320.00 | 264.9 | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | 65 | 40 | ||
161.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210 | 320.01~485.00 | 338.5 | 110 | 110 | 142 | 142 | 150 | 75 | 45 | ||
280.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 225 | 485.01~750.00 | 510.1 | 115 | 115 | 165 | 165 | 150 | 100 | 60 | ||
129.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230 | 220.01~320.00 | 264.9 | 105 | 105 | 137 | 137 | 180 | 50 | 45 | ||
196.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 235 | 220.01~320.00 | 318.8 | 110 | 110 | 147 | 147 | 180 | 65 | 45 | ||
224.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 235 | 320.01~485.00 | 343.4 | 130 | 130 | 168 | 168 | 180 | 75 | 50 | ||
147.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 255 | 220.01~320.00 | 294.3 | 112 | 112 | 145 | 145 | 200 | 50 | 50 | ||
185.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 255 | 320.01~485.00 | 377.7 | 110 | 110 | 142 | 142 | 200 | 65 | 50 | ||
207.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 255 | 320.01~485.00 | 441.5 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 75 | 50 | ||
258.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 255 | 485.01~750.00 | 524.8 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 90 | 80 | ||
258.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 305 | 320.01~485.00 | 436.5 | 136 | 136 | 175 | 175 | 230 | 65 | 70 | ||
331.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 305 | 485.01~750.00 | 603.3 | 155 | 155 | 200 | 200 | 230 | 90 | 55 | ||
261.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 315 | 320.01~485.00 | 470.9 | 136 | 136 | 175 | 175 | 250 | 65 | 80 | ||
313.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 315 | 485.01~750.00 | 559.2 | 136 | 136 | 175 | 175 | 250 | 75 | 60 | ||
382.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 315 | 485.01~750.00 | 657.3 | 155 | 155 | 200 | 200 | 250 | 90 | 70 | ||
358.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 330 | 485.01~750.00 | 568.9 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 65 | 70 | ||
379.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 375 | 485.01~750.00 | 671.9 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 75 | 70 | ||
428.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 375 | 750,01~ | 789.7 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 90 | 70 | ||
518.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 355 | 750,01~ | 882.9 | 167 | 167 | 205 | 205 | 300 | 100 | 90 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Naturkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Duktiler Grauguss | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm)
Radaußendurchmesser D(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften