Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 122 - 360 mm / [Traglast] 156.8, 735.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
YODONO hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 122 und 360 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 156.8 oder 735.8 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in Polyurethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
USB-G75 |
USB-G100 |
USB-G130 |
USB-G150 |
USB-G180 |
USB-G200 |
USB-G250 |
USB-G300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 122 | 140.01~220.00 | 156.8 | 62 | 62 | 85 | 85 | 75 | 25 | ||
92.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 145 | 140.01~220.00 | 206.1 | 80 | 80 | 107 | 107 | 100 | 30 | ||
95.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 178 | 220.01~320.00 | 294.3 | 122 | 122 | 95 | 95 | 130 | 40 | ||
108.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210 | 320.01~485.00 | 343.4 | 100 | 100 | 126 | 126 | 150 | 45 | ||
131.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230 | 320.01~485.00 | 421.8 | 102 | 102 | 137 | 137 | 180 | 45 | ||
154.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 255 | 485.01~750.00 | 490.5 | 112 | 112 | 145 | 145 | 200 | 50 | ||
247.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 315 | 485.01~750.00 | 637.7 | 140 | 140 | 177 | 177 | 250 | 65 | ||
346.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 360 | 485.01~750.00 | 735.8 | 150 | 150 | 187 | 187 | 300 | 105 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyurethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm)
Radaußendurchmesser D(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften