Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 122 - 360 mm / [Traglast] 98.1, 343.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Naturkautschuk
Mit den Bockrollen von YODONO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 122 und 360 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 98.1 oder 343.4 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Naturkautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SB-K75 |
SB-K100 |
SB-K130 |
SB-K150 |
SB-K180 |
SB-K200 |
SB-K250 |
SB-K300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 122 | 80.01~140.00 | 98.1 | 103 | 125 | 55 | 75 | ||
49.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 145 | 80.01~140.00 | 127.5 | 102 | 130 | 65 | 100 | ||
77.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 178 | 140.01~220.00 | 176.6 | 128 | 155 | 75 | 130 | ||
89.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210 | 140.01~220.00 | 196.2 | 150 | 183 | 75 | 150 | ||
110.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230 | 220.01~320.00 | 225.6 | 162 | 205 | 82 | 180 | ||
121.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 255 | 220.01~320.00 | 255.6 | 165 | 208 | 93 | 200 | ||
136.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 315 | 220.01~320.00 | 313.9 | 168 | 208 | 93 | 250 | ||
182.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 360 | 320.01~485.00 | 343.4 | 175 | 210 | 95 | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Naturkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm)
Radaußendurchmesser D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften