• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rückstoßfrei (UNF) SUS304

Rückstoßfrei (UNF) SUS304
  • Mengenrabatt
The material is normal stainless steel 304 (18–8), but the material has been manufactured with other materials added for special applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04042
04043
04044
04052
04053
04054
04063
04064
04073
04074
04082
04084
04102
04103
04104
04122
04123
04124
04142
04163
04543
04544
04562
04563
04564
04582
04583
04584
04602
04603
04604
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindedurchmesser (Nach dem Einsetzen), einheitlich
(Zoll)
Länge (nach Einführung) L (D = Schraubenschaft Durchm. M)

1.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101/4-281D

1.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101/4-281,5D

1.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101/4-282D

1.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105/16-241D

1.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105/16-241,5D

1.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105/16-242D

1.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8-241,5D

1.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103/8-242D

1.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 107/16-201,5D

2.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 107/16-202D

1.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101/2-201D

2.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101/2-202D

2.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105/8-181D

3.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105/8-181,5D

4.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105/8-182D

3.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103/4-161D

4.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103/4-161,5D

5.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103/4-162D

4.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 107/8-141D

7.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101"-121,5D

1.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10#4-481,5D

1.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10#4-482D

1.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10#6-401D

1.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10#6-401,5D

1.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10#6-402D

1.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10#8-361D

1.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10#8-361,5D

1.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10#8-362D

1.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10#10-321D

1.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10#10-321,5D

1.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10#10-322D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schraubeneinsatz Anwendung Leichtmetall Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Mit Schraube Einheitliches Feingewinde Kerbe Verfügbar Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Leichtmetall Betriebsumgebung Fertigungsanlage

Technischer Support