• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rückschlag Packets (UNF) 【5-10 Stk. pro Packung】

Rückschlag Packets (UNF)
  • Mengenrabatt
*Unfortunately, only lengths of 1.5D are available.

[Features]
• Recoil created by winding high quality stainless steel wire with a rhomboid cross section into a spring shape
• Insert is made one turn larger than the base material hole, and has a mild taper
• Once installed, the spring action makes it an almost permanent fixture that cannot be extracted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24043
24053
24063
24073
24083
24103
24543
24563
24603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindedurchmesser (Nach dem Einsetzen), einheitlich
(Zoll)

7.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4-28

8.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105/16-24

10.86 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8-24

11.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 107/16-20

15.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 101/2-20

17.94 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 105/8-18

7.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10#4-40

7.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10#6-40

7.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10#10-32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schraubeneinsatz Anwendung Leichtmetall Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Mit Schraube Einheitliches Feingewinde Länge (nach Einführung) L (D = Schraubenschaft Durchm. M) 1,5D Kerbe Verfügbar
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Leichtmetall Betriebsumgebung Fertigungsanlage
Anzahl in einem Paket 10

Technischer Support