Kunststoffniete / mit Bund / zum eindrehen

Kunststoffniete / mit Bund / zum eindrehen
  • Mengenrabatt

Brauchen Sie Kunststoffniete? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NIFCO. Kunststoffniete in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1905-BLACK

Teilenummer
1905-BLACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon, Polyamid PA6 Montagezielform Klein 10,0X15,0 Plattendicke(mm) 6.0-6.7
Anwendung Für Platten Farbe Schwarz Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffniete / mit Bund / zum eindrehen, die Teilenummer ist 1905-BLACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1905-BLACK.

Technischer Support