Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]
Diese IWATA DENKO Sicherungsringe für Bohrungen haben die Aufgabe, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Das verwendete Material, Stahl, ist ausgesprochen Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OV-15 |
OV-16 |
OV-18 |
OV-19 |
OV-20 |
OV-22 |
OV-24 |
OV-26 |
OV-28 |
OV-30 |
OV-32 |
OV-35 |
OV-40 |
OV-42 |
OV-47 |
OV-55 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Verkaufseinheit | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Geringe Mengen erhältlich | 15 | ||
0.30 € | 100 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Geringe Mengen erhältlich | 16 | ||
0.37 € | 100 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | Karton/Packung | 18 | ||
0.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | Geringe Mengen erhältlich | 19 | ||
0.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | Geringe Mengen erhältlich | 20 | ||
0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | Geringe Mengen erhältlich | 22 | ||
1.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 24 | Geringe Mengen erhältlich | 24 | ||
0.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | Geringe Mengen erhältlich | 26 | ||
0.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 28 | Geringe Mengen erhältlich | 28 | ||
0.90 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | Geringe Mengen erhältlich | 30 | ||
0.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | Geringe Mengen erhältlich | 32 | ||
1.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | Geringe Mengen erhältlich | 35 | ||
100.22 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | Karton/Packung | 40 | ||
1.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 42 | Geringe Mengen erhältlich | 42 | ||
1.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 47 | Geringe Mengen erhältlich | 47 | ||
2.64 € | 10 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 55 | Geringe Mengen erhältlich | 55 |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Modell | Ring Ausführung OV (innen) | Werkstoff | Eisen |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungsringnut | Innenradanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard | Artikelausführung | Sicherungsring |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße
Verkaufseinheit
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften