Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]
IWATA DENKO bietet Sicherungsringe für Wellen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung verhesentlich bewegen oder lösen. Der verwendete Werkstoff ist Stahl, was erheblich Stahl ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GS-2 |
GS-3.5 |
GS-4 |
GS-4.5 |
GS-5 |
GS-6 |
GS-8 |
GS-10 |
GS-14 |
GS-17 |
GS-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Verkaufseinheit | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.41 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Karton/Packung | 2 | ||
62.28 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 3.5 | Karton/Packung | 3.5 | ||
67.71 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Karton/Packung | 4 | ||
1.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4.5 | Geringe Mengen erhältlich | 4.5 | ||
80.97 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | Karton/Packung | 5 | ||
102.49 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Karton/Packung | 6 | ||
134.76 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Karton/Packung | 8 | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Geringe Mengen erhältlich | 10 | ||
2.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | Geringe Mengen erhältlich | 14 | ||
329.53 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | 10 | 17 | Karton/Packung | 17 | ||
2.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Geringe Mengen erhältlich | 20 |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Welle) | Modell | Greifring Ausführung GS | Werkstoff | Eisen |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard | Artikelausführung | Sicherungsring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Verkaufseinheit
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften