Sicherungsringe für Wellen / JG / ähnlich DIN 471 / Stahl【1-1,000 Stk. pro Packung】

Sicherungsringe für Wellen / JG / ähnlich DIN 471 / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]



Die Sicherungsringe für Wellen von IWATA DENKO dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Der ausgewählte Werkstoff ist Stahl, was erheblich Stahl ist.




Herstellerdetails:
Es handelt sich um einen hochwertigen, hochpräzisen Sicherungsring, der mit fortschrittlicher Fertigungstechnologie unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JG-10
JG-11
JG-12
JG-13
JG-15
JG-16
JG-20
JG-21
JG-22
JG-24
JG-25
JG-26
JG-28
JG-29
JG-30
JG-32
JG-34
JG-35
JG-36
JG-42
JG-48
JG-52
JG-56
JG-58
JG-65
JG-70
JG-72
JG-75
JG-80
JG-85
JG-90
JG-95
JG-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Verkaufseinheit Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)

107.78 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1010Karton/Packung10

0.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1011Geringe Mengen erhältlich11

0.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012Geringe Mengen erhältlich12

0.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1013Geringe Mengen erhältlich13

0.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015Geringe Mengen erhältlich15

0.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016Karton/Packung16

246.37 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1020Karton/Packung20

268.67 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1021Karton/Packung21

285.00 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1022Karton/Packung22

310.60 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1024Karton/Packung24

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025Geringe Mengen erhältlich25

300.83 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1026Karton/Packung26

192.27 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 1028Karton/Packung28

190.00 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1029Karton/Packung29

0.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030Geringe Mengen erhältlich30

0.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032Geringe Mengen erhältlich32

225.63 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1034Karton/Packung34

0.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035Geringe Mengen erhältlich35

323.21 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1036Karton/Packung36

91.51 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1042Karton/Packung42

1.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1048Geringe Mengen erhältlich48

1.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1052Geringe Mengen erhältlich52

143.25 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1056Karton/Packung56

144.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1058Karton/Packung58

87.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1065Karton/Packung65

117.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1070Karton/Packung70

120.98 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1072Karton/Packung72

126.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1075Karton/Packung75

158.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1080Karton/Packung80

187.23 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1085Karton/Packung85

6.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1090Geringe Mengen erhältlich90

233.94 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1095Karton/Packung95

119.83 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10100Karton/Packung100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Sicherungsring Ausführung C für Welle Werkstoff Eisen
Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Standard Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support