Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]
IWATA DENKO bietet Sicherungsscheiben für Wellen, die vermeiden, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Edelstahl, ist ausgesprochen Edelstahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CE-3 |
CE-3-SUS |
CE-4 |
CE-4-SUS |
CE-5 |
CE-5-SUS |
CE-6 |
CE-6-SUS |
CE-7 |
CE-7-SUS |
CE-8 |
CE-8-SUS |
CE-9 |
CE-9-SUS |
CE-10-SUS |
CE-12-SUS |
CE-12.7 |
CE-14 |
CE-14-SUS |
CE-16 |
CE-18-SUS |
CE-20 |
CE-28 |
CE-32 |
CE-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Werkstoff | Verkaufseinheit | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Eisen | Geringe Mengen erhältlich | 3 | ||
52.35 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | Karton/Packung | 3 | ||
0.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Eisen | Geringe Mengen erhältlich | 4 | ||
0.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | Edelstahl | Geringe Mengen erhältlich | 4 | ||
0.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | Eisen | Geringe Mengen erhältlich | 5 | ||
57.44 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | Edelstahl | Karton/Packung | 5 | ||
0.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Eisen | Geringe Mengen erhältlich | 6 | ||
0.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Edelstahl | Geringe Mengen erhältlich | 6 | ||
0.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | Eisen | Geringe Mengen erhältlich | 7 | ||
61.56 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | Edelstahl | Karton/Packung | 7 | ||
0.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Eisen | Geringe Mengen erhältlich | 8 | ||
0.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Edelstahl | Karton/Packung | 8 | ||
0.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9 | Eisen | Geringe Mengen erhältlich | 9 | ||
0.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9 | Edelstahl | Geringe Mengen erhältlich | 9 | ||
0.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Edelstahl | Geringe Mengen erhältlich | 10 | ||
0.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Edelstahl | Geringe Mengen erhältlich | 12 | ||
93.99 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 12.7 | Eisen | Karton/Packung | 12.7 | ||
0.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | Eisen | Geringe Mengen erhältlich | 14 | ||
0.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | Edelstahl | Geringe Mengen erhältlich | 14 | ||
0.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | Eisen | Geringe Mengen erhältlich | 16 | ||
121.59 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | Edelstahl | Karton/Packung | 18 | ||
0.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | Eisen | Geringe Mengen erhältlich | 20 | ||
0.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 28 | Eisen | Geringe Mengen erhältlich | 28 | ||
0.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 32 | Eisen | Geringe Mengen erhältlich | 32 | ||
99.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | Eisen | Karton/Packung | 40 |
Loading...
Ausführung | Radialrichtung Montage | Modell | Ring Ausführung CE (für Welle) | Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard | Artikelausführung | Sicherungsring |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße
Werkstoff
Verkaufseinheit
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften