Standardmuttern - Flachkopf SSPH

Standardmuttern - Flachkopf SSPH
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Wenn Sie hochwertige Standardmuttern benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Standardmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSPH-415-SUS
SSPH-425-SUS
SSPH-435-SUS
SSPH-515-SUS
SSPH-525-SUS
SSPH-535-SUS
SSPH-625-SUS
SSPH-640-SUS
SSPH-825-SUS
SSPH-840-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Steigung
(mm)

2.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040,5-1,50.7

1.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041,5-2,50.7

2.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042,5-3,50.7

4.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050,5-1,50.8

2.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1051,5-2,50.8

3.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1052,5-3,50.8

3.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060,5-2,51

2.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1062.5~4.01

4.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1081,0-2,51.25

5.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support