SN Hebepunkt-Muttern

SN Hebepunkt-Muttern
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Hebepunkt-Muttern von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Hebepunkt-Muttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JN-M4SN
JN-M5SN
JN-M6SN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Steigung
(mm)

0.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040.7

0.93 €

1 5 Arbeitstage 1050.8

0.77 €

1 5 Arbeitstage 1061

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support