Schildmuttern, Kleinflansch SFSSF

Schildmuttern, Kleinflansch SFSSF
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Wenn Sie hochwertige Schildmuttern suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatierung (III-wertig). Die Schildmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFS-315SF-3W
SFS-415SF-3W
SFS-425SF-3W
SFS-435SF-3W
SFS-515SF-3W
SFS-525SF-3W
SFS-535SF-3W
SFS-625SF-3W
SFS-640SF-3W
SFS-825SF-3W
SFS-840SF-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Steigung
(mm)

1.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030,5-1,50.5

1.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040,5-1,50.7

1.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1041,5-2,50.7

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042,5-3,50.7

1.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050,5-1,50.8

1.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1051,5-2,50.8

1.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1052,5-3,50.8

3.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060,5-2,51

3.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1062.5~4.01

2.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081,0-2,51.25

3.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig verchromt (weiß)

Technischer Support