Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Farbe | JAN-Code | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 15 | Blau | 3621005159349 | 363-2563 | ||
1.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 15 | Schwarz | 3621005159318 | 363-2555 | |
1.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 15 | Rot | 3621005159325 | 363-2571 | ||
1.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 20 | Blau | 3621005209341 | 363-2601 | ||
1.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 20 | Schwarz | 3621005209310 | 363-2598 | ||
1.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 20 | Rot | 3621005209327 | 363-2610 | ||
1.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 20 | Weiß | 3621005209303 | 363-2628 | ||
1.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 15 | Blau | 3621006159348 | 363-2644 | ||
1.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6 | 15 | Schwarz | 3621006159317 | 363-2636 | |
1.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 15 | Rot | 3621006159324 | 363-2652 | ||
1.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 15 | Weiß | 3621006159300 | 363-2661 | ||
1.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | M6 | 20 | Blau | 3621006209340 | 363-2687 | ||
1.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 20 | Schwarz | 3621006209319 | 363-2679 | ||
1.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 20 | Rot | 3621006209326 | 363-2695 | ||
1.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 20 | Weiß | 3621006209302 | 363-2709 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Seite maschinell bearbeitet | NA | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Werkstoff Grundkörper | ASA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Stahl |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 34 | Grundkörper, Höhe t(mm) | 17 |
Verkaufseinheit | Geringe Menge (können erworben werden) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften