Sechskantschrauben / PPS / PPS/BT

Sechskantschrauben / PPS / PPS/BT
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 50 (S30) (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von NIPPON CHEMICAL SCREW sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 8 - 50 (S30) (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS/BT-M4-L8
PPS/BT-M4-L10
PPS/BT-M4-L12
PPS/BT-M4-L15
PPS/BT-M4-L20
PPS/BT-M4-L25
PPS/BT-M5-L8
PPS/BT-M5-L10
PPS/BT-M5-L12
PPS/BT-M5-L15
PPS/BT-M5-L20
PPS/BT-M5-L25
PPS/BT-M5-L30
PPS/BT-M5-L35
PPS/BT-M6-L10
PPS/BT-M6-L12
PPS/BT-M6-L15
PPS/BT-M6-L20
PPS/BT-M6-L25
PPS/BT-M6-L30
PPS/BT-M6-L40
PPS/BT-M8-L10
PPS/BT-M8-L12
PPS/BT-M8-L15
PPS/BT-M8-L20
PPS/BT-M8-L25
PPS/BT-M8-L30
PPS/BT-M8-L40
PPS/BT-M8-L50(S30)
PPS/BT-M10-L20
PPS/BT-M10-L25
PPS/BT-M10-L30
PPS/BT-M10-L40
PPS/BT-M10-L50(S25)
PPS/BT-M12-L20
PPS/BT-M12-L25
PPS/BT-M12-L30
PPS/BT-M12-L40
PPS/BT-M12-L50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
D H

1.14 €

1 6 Arbeitstage 10480.772.8

1.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104100.772.8

1.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104120.772.8

1.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104150.772.8

1.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104200.772.8

1.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104250.772.8

1.29 €

1 6 Arbeitstage 10580.883.5

1.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105100.883.5

1.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105120.883.5

1.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105150.883.5

1.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105200.883.5

1.73 €

1 6 Arbeitstage 105250.883.5

1.99 €

1 6 Arbeitstage 105300.883.5

2.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105350.883.5

1.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106101104

1.67 €

1 6 Arbeitstage 106121104

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106151104

1.52 €

1 5 Arbeitstage 106201104

2.23 €

1 6 Arbeitstage 106251104

2.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106301104

2.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106401104

2.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108101.25135.5

2.32 €

1 6 Arbeitstage 108121.25135.5

2.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108151.25135.5

2.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108201.25135.5

3.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108251.25135.5

3.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108301.25135.5

3.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108401.25135.5

4.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10850 (S30)1.25135.5

6.35 €

1 6 Arbeitstage 1010201.5177

4.89 €

1 5 Arbeitstage 1010251.5177

7.22 €

1 6 Arbeitstage 1010301.5177

7.44 €

1 6 Arbeitstage 1010401.5177

7.87 €

1 6 Arbeitstage 101050 (S25)1.5177

9.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012201.75178

13.10 €

1 6 Arbeitstage 1012251.75178

14.85 €

1 6 Arbeitstage 1012301.75178

15.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012401.75178

12.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012501.75178

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Sechskantige Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PPS

Technischer Support