Gewindestifte / HS / Kunststoff / Innensechskant

Gewindestifte / HS / Kunststoff / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 10 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Gewindestifte benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 4 - 10 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Gewindestifte in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC/HS-M3-L5
PC/HS-M3-L6
PC/HS-M3-L8
PC/HS-M3-L10
PC/HS-M4-L4
PC/HS-M4-L5
PC/HS-M4-L8
PC/HS-M4-L10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
A B C D

1.12 €

1 5 Arbeitstage 10350.50.90.41.70.9

1.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10360.50.90.41.70.9

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10380.50.90.41.70.9

0.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103100.50.90.41.70.9

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10440.71.30.621.2

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10450.71.30.621.2

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10480.71.30.621.2

1.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104100.71.30.621.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung Flachkopf Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Schraube für Rohre Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PC

Technischer Support