Zylinderschrauben / PC/CB / Innensechskant / PC

Zylinderschrauben / PC/CB / Innensechskant / PC
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NIPPON CHEMICAL SCREW doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6 - 40 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC/CB-M3-L6
PC/CB-M3-L8
PC/CB-M3-L10
PC/CB-M3-L12
PC/CB-M3-L15
PC/CB-M3-L20
PC/CB-M3-L25
PC/CB-M4-L6
PC/CB-M4-L8
PC/CB-M4-L10
PC/CB-M4-L12
PC/CB-M4-L15
PC/CB-M4-L20
PC/CB-M4-L25
PC/CB-M5-L10
PC/CB-M5-L12
PC/CB-M5-L15
PC/CB-M5-L20
PC/CB-M5-L25
PC/CB-M5-L30
PC/CB-M5-L35
PC/CB-M6-L10
PC/CB-M6-L15
PC/CB-M6-L20
PC/CB-M6-L25
PC/CB-M6-L30
PC/CB-M6-L35
PC/CB-M6-L40
PC/CB-M8-L10
PC/CB-M8-L15
PC/CB-M8-L20
PC/CB-M8-L25
PC/CB-M8-L30
PC/CB-M8-L35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
D H

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10360.55.53

1.17 €

1 6 Arbeitstage 10380.55.53

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103100.55.53

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103120.55.53

1.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103150.55.53

1.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103200.55.53

1.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103250.55.53

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10460.774

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10480.774

1.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104100.774

1.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104120.774

1.24 €

1 6 Arbeitstage 104150.774

1.26 €

1 6 Arbeitstage 104200.774

1.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104250.774

1.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105100.88.55

1.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105120.88.55

1.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105150.88.55

1.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105200.88.55

1.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105250.88.55

1.49 €

1 6 Arbeitstage 105300.88.55

1.88 €

1 6 Arbeitstage 105350.88.55

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106101106

1.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106151106

1.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106201106

1.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106251106

1.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106301106

1.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106351106

1.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106401106

1.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108101.25138

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108151.25138

1.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108201.25138

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108251.25138

1.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108301.25138

1.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108351.25138

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung Innensechskant Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PC

Technischer Support