Sechskantschrauben / PC / PC-WH/BT, PC/BT

Sechskantschrauben / PC / PC-WH/BT, PC/BT
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 70 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von NIPPON CHEMICAL SCREW dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 70 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC/BT-M4-L10
PC/BT-M4-L12
PC/BT-M4-L15
PC/BT-M4-L20
PC/BT-M4-L25
PC/BT-M5-L10
PC/BT-M5-L12
PC/BT-M5-L15
PC/BT-M5-L20
PC/BT-M5-L25
PC/BT-M5-L30
PC/BT-M5-L35
PC/BT-M6-L10
PC/BT-M6-L12
PC/BT-M6-L15
PC/BT-M6-L20
PC/BT-M6-L25
PC/BT-M6-L30
PC/BT-M6-L35
PC/BT-M6-L40
PC/BT-M8-L10
PC/BT-M8-L12
PC/BT-M8-L15
PC/BT-M8-L20
PC/BT-M8-L25
PC/BT-M8-L30
PC-WH/BT-M8-L35
PC-WH/BT-M8-L40
PC-WH/BT-M8-L50(S30)
PC-WH/BT-M10-L15
PC-WH/BT-M10-L20
PC-WH/BT-M10-L25
PC-WH/BT-M10-L30
PC-WH/BT-M10-L35
PC-WH/BT-M10-L40
PC-WH/BT-M10-L50(S25)
PC-WH/BT-M12-L20
PC-WH/BT-M12-L25
PC-WH/BT-M12-L30
PC-WH/BT-M12-L35
PC-WH/BT-M12-L40
PC-WH/BT-M12-L45
PC-WH/BT-M12-L50
PC-WH/BT-M12-L60
PC-WH/BT-M12-L70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
D H Farbe

1.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104100.772.8Transparenz

1.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104120.772.8Transparenz

1.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104150.772.8Transparenz

1.14 €

1 6 Arbeitstage 104200.772.8Transparenz

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104250.772.8Transparenz

1.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105100.883.5Transparenz

1.07 €

1 6 Arbeitstage 105120.883.5Transparenz

1.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105150.883.5Transparenz

1.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105200.883.5Transparenz

1.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105250.883.5Transparenz

1.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105300.883.5Transparenz

1.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105350.883.5Transparenz

0.95 €

1 6 Arbeitstage 106101104Transparenz

1.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106121104Transparenz

1.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106151104Transparenz

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106201104Transparenz

1.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106251104Transparenz

1.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106301104Transparenz

1.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106351104Transparenz

1.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106401104Transparenz

1.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108101.25135.5Transparenz

1.24 €

1 6 Arbeitstage 108121.25135.5Transparenz

1.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108151.25135.5Transparenz

1.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108201.25135.5Transparenz

1.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108251.25135.5Transparenz

1.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108301.25135.5Transparenz

1.24 €

1 6 Arbeitstage 108351.25135.5Weiß

1.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108401.25135.5Weiß

1.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10850 (S30)1.25135.5Weiß

1.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010151.5177Weiß

1.68 €

1 6 Arbeitstage 1010201.5177Weiß

1.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010251.5177Weiß

1.70 €

1 6 Arbeitstage 1010301.5177Weiß

1.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010351.5177Weiß

1.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010401.5177Weiß

2.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101050 (S25)1.5177Weiß

2.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012201.75198Weiß

2.16 €

1 6 Arbeitstage 1012251.75198Weiß

2.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012301.75198Weiß

2.18 €

1 5 Arbeitstage 1012351.75198Weiß

2.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012401.75198Weiß

1.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012451.75198Weiß

2.30 €

1 6 Arbeitstage 1012501.75198Weiß

2.47 €

1 6 Arbeitstage 1012601.75198Weiß

2.47 €

1 6 Arbeitstage 1012701.75198Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Sechskantige Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PC

Technischer Support