Konfigurierbar in [Länge] 5 - 25 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PC/OH-M3-L5 |
PC/OH-M3-L6 |
PC/OH-M3-L8 |
PC/OH-M3-L10 |
PC/OH-M3-L12 |
PC/OH-M3-L15 |
PC/OH-M3-L20 |
PC/OH-M4-L10 |
PC/OH-M4-L12 |
PC/OH-M4-L15 |
PC/OH-M4-L20 |
PC/OH-M4-L25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L oder I (mm) | Abstand (mm) | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | 6 | ||
0.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 6 | ||
0.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 6 | ||
0.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 6 | ||
0.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 6 | ||
0.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | 6 | ||
0.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 6 | ||
0.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 8 | ||
0.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 8 | ||
0.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 8 | |
0.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 8 | ||
0.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 8 |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung (Details) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Form der Montagebohrung | Kreuzschlitzkopf | Zusätzliche Formen | Standard | Typ des Gewindegrats | Metrisches Regelgewinde |
Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PC |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L oder I (mm)
Abstand(mm)
D
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften