Zylinderschrauben / PEEK/LC / PEEK / Innensechskant / Regelgewinde

Zylinderschrauben / PEEK/LC / PEEK / Innensechskant / Regelgewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Zylinderkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6 - 40 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEEK/LC-M3-L6
PEEK/LC-M3-L8
PEEK/LC-M3-L10
PEEK/LC-M3-L12
PEEK/LC-M3-L16
PEEK/LC-M3-L20
PEEK/LC-M4-L6
PEEK/LC-M4-L8
PEEK/LC-M4-L10
PEEK/LC-M4-L12
PEEK/LC-M4-L16
PEEK/LC-M4-L20
PEEK/LC-M4-L25
PEEK/LC-M5-L6
PEEK/LC-M5-L8
PEEK/LC-M5-L10
PEEK/LC-M5-L12
PEEK/LC-M5-L16
PEEK/LC-M5-L20
PEEK/LC-M5-L25
PEEK/LC-M5-L30
PEEK/LC-M6-L10
PEEK/LC-M6-L12
PEEK/LC-M6-L16
PEEK/LC-M6-L20
PEEK/LC-M6-L25
PEEK/LC-M6-L30
PEEK/LC-M6-L40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
B D H

1.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10360.555.52

1.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10380.555.52

1.17 €

1 6 Arbeitstage 103100.555.52

1.20 €

1 6 Arbeitstage 103120.555.52

1.40 €

1 6 Arbeitstage 103160.555.52

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103200.555.52

1.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10460.72.572.8

1.34 €

1 6 Arbeitstage 10480.72.572.8

1.37 €

1 6 Arbeitstage 104100.72.572.8

1.43 €

1 6 Arbeitstage 104120.72.572.8

1.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104160.72.572.8

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104200.72.572.8

1.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104250.72.572.8

1.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10560.838.53.5

1.73 €

1 6 Arbeitstage 10580.838.53.5

1.73 €

1 6 Arbeitstage 105100.838.53.5

1.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105120.838.53.5

2.09 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 105160.838.53.5

2.24 €

1 6 Arbeitstage 105200.838.53.5

2.44 €

1 5 Arbeitstage 105250.838.53.5

3.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105300.838.53.5

2.77 €

1 5 Arbeitstage 1061014104

2.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061214104

3.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1061614104

3.07 €

1 6 Arbeitstage 1062014104

3.81 €

1 6 Arbeitstage 1062514104

4.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1063014104

4.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1064014104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung Innensechskant Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PEEK

Technischer Support