Freebear-Gerätetische, Freebear-Gerät (50-Abstand)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FU-5L-9
FU-5L-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge L
(mm)
Abstand x Anzahl der Stücke
(mm)

121.54 €

1 5 Arbeitstage 1090050X17

160.47 €

1 8 Arbeitstage 10180050X35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Einheit Zulässige Last(N) NA
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. Kugelmaterial EN 1.3505 äquiv. Außen-Ø(Ø) NA
Kugel-Ø(Ø) 15.875 Anwendung Standard Montagehöhe(mm) 21

Technischer Support