Freebear-Gerätetisch, Freebear-Tisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FT-6
FT-6-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAbstand x Anzahl der Stücke
(mm)

474.39 €

1 8 Arbeitstage 10100X5

719.82 €

1 8 Arbeitstage 1075X7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Abfallentladung Form Tisch Belastbarkeitsbereich(N) 500.1 bis 5000
Zulässige Last(N) 4900 Grundwerkstoff Stahl Kugelmaterial Stahl
Außen-Ø(Ø) NA Kugel-Ø(Ø) 25.4 Seitenlänge A(mm) 600
Anwendung Standard Montagehöhe(mm) 74

Technischer Support