Pneumatischer Schwimmer FREEBEAR Einheiten 2544-Series

Pneumatischer Schwimmer FREEBEAR Einheiten 2544-Series
Air floating type unit that can be used by inserting into existing T-slot. Can be used by plugging directly into existing equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFU-2544-300
AFU-2544-540
AFU-2544-680
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge L
(mm)
Abstand x Anzahl der Stücke
(mm)

850.51 €

1 8 Arbeitstage 10297.524X7

1,541.12 €

1 8 Arbeitstage 10537.524X17

1,948.39 €

1 8 Arbeitstage 10681.524X23

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckluftantriebsausführung Form Einheit Zulässige Last(N) NA
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. Kugelmaterial EN 1.3505 äquiv. Außen-Ø(Ø) NA
Kugel-Ø(Ø) 15.875 Anwendung Standard Montagehöhe(mm) 48

Technischer Support