Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-4D |
C-5D |
C-6D |
C-8D |
C-8DA |
C-12HD |
S-6D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Belastbarkeitsbereich (N) | Zulässige Last (N) | Grundwerkstoff | Kugelmaterial | Außen-Ø (Ø) | Kugel-Ø (Ø) | Anwendung | Montagehöhe (mm) | Größe Montageschraube | Staubresistent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100.0 | 98 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 20.5 | 12.7 | Nach unten | 19 | M8 | - | ||
29.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 196 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 24 | 15.875 | Nach unten | 25 | M8 | - | ||
42.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 490 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 31 | 19.05 | Nach unten | 32.5 | M8 | - | ||
90.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 500.1 bis 5000 | 784 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 42 | 25.4 | Nach unten | 45 | M10 | - | ||
131.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 500.1 bis 5000 | 784 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 42 | 25.4 | Halterung (mit Schmiernippel) | 45 | M10 | - | ||
374.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 500.1 bis 5000 | 1960 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 75 | 38.1 | Nach unten | 70 | M20 | - | ||
111.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 100.1 bis 500.0 | 490 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | 31 | 19.05 | Nach unten | 32.5 | M8 | Verfügbar |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Runde Schraube mit Außengewinde |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeitsbereich(N)
Zulässige Last(N)
Grundwerkstoff
Kugelmaterial
Außen-Ø(Ø)
Anwendung
Montagehöhe(mm)
Größe Montageschraube
Staubresistent
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften