Konfigurierbar in [Länge] 15 - 25 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] POM / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
POM/WB-M5-L15 |
POM/WB-M5-L20 |
POM/WB-M5-L25 |
POM/WB-M6-L15 |
POM/WB-M6-L20 |
POM/WB-M6-L25 |
POM/WB-M8-L15 |
POM/WB-M8-L20 |
POM/WB-M8-L25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L oder I (mm) (mm) | Steigung (mm) | A | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 11 | 21 | 11 | |
0.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 11 | 21 | 11 | |
1.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 11 | 21 | 11 | |
1.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | 12 | 32 | 16 | |
1.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | 12 | 32 | 16 | |
1.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | 12 | 32 | 16 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 12 | 32 | 16 | |
1.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 12 | 32 | 16 | |
1.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 12 | 32 | 16 |
Loading...
Genaue Form | Butterfly | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Form der Montagebohrung | k. A. | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Formen | Standard |
Typ des Gewindegrats | Metrisches Regelgewinde | Grundform | Von Hand anzuziehender Bolzen | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Anwendung | Standard | Kunststoff | POM |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L oder I (mm)(mm)
Steigung(mm)
A
D
H
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften