• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kunststoff / RENY / MPH

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kunststoff / RENY / MPH
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 2.5 - 4 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Linsenkopfschrauben von NIPPON CHEMICAL SCREW dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 2.5 - 4 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RENY/MPH-M1.2-L2.5
RENY/MPH-M1.2-L4
RENY/MPH-M1.4-L2.5
RENY/MPH-M1.4-L4
RENY/MPH-M1.6-L2.5
RENY/MPH-M1.6-L4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
D

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.22.50.251.8

0.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.240.251.8

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.42.50.32

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.440.32

0.90 €

1 6 Arbeitstage 101.62.50.352.3

0.90 €

1 6 Arbeitstage 101.640.352.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff RENY H 0.5

Technischer Support