• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / RENY / RENY/FH

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / RENY / RENY/FH
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie neue Senkkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NIPPON CHEMICAL SCREW. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 4 - 30 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Eigenschaften] / Glasfaserverstärkter Polyamid MXD6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RENY/FH-M2-L6
RENY/FH-M2-L8
RENY/FH-M2-L10
RENY/FH-M2.6-L4
RENY/FH-M2.6-L6
RENY/FH-M2.6-L8
RENY/FH-M2.6-L10
RENY/FH-M2.6-L12
RENY/FH-M3-L5
RENY/FH-M3-L6
RENY/FH-M3-L8
RENY/FH-M3-L10
RENY/FH-M3-L12
RENY/FH-M3-L15
RENY/FH-M3-L20
RENY/FH-M3-L25
RENY/FH-M4-L6
RENY/FH-M4-L8
RENY/FH-M4-L10
RENY/FH-M4-L12
RENY/FH-M4-L15
RENY/FH-M4-L20
RENY/FH-M4-L25
RENY/FH-M5-L10
RENY/FH-M5-L12
RENY/FH-M5-L15
RENY/FH-M5-L20
RENY/FH-M5-L25
RENY/FH-M6-L10
RENY/FH-M6-L12
RENY/FH-M6-L15
RENY/FH-M6-L20
RENY/FH-M6-L25
RENY/FH-M6-L30
RENY/FH-M8-L15
RENY/FH-M8-L20
RENY/FH-M8-L25
RENY/FH-M8-L30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
D

0.84 €

1 6 Arbeitstage 10260.44

1.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10280.44

0.86 €

1 6 Arbeitstage 102100.44

0.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.640.455.2

0.84 €

1 6 Arbeitstage 102.660.455.2

0.84 €

1 6 Arbeitstage 102.680.455.2

0.86 €

1 6 Arbeitstage 102.6100.455.2

0.86 €

1 6 Arbeitstage 102.6120.455.2

0.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10350.56

0.84 €

1 5 Arbeitstage 10360.56

0.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10380.56

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103100.56

0.86 €

1 6 Arbeitstage 103120.56

0.89 €

1 6 Arbeitstage 103150.56

0.90 €

1 6 Arbeitstage 103200.56

0.95 €

1 6 Arbeitstage 103250.56

0.86 €

1 6 Arbeitstage 10460.78

0.86 €

1 6 Arbeitstage 10480.78

0.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104100.78

0.89 €

1 5 Arbeitstage 104120.78

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104150.78

0.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104200.78

0.98 €

1 6 Arbeitstage 104250.78

0.89 €

1 6 Arbeitstage 105100.810

0.90 €

1 6 Arbeitstage 105120.810

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105150.810

0.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105200.810

1.06 €

1 6 Arbeitstage 105250.810

1.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610112

1.03 €

1 6 Arbeitstage 10612112

1.04 €

1 6 Arbeitstage 10615112

1.07 €

1 6 Arbeitstage 10620112

1.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10625112

1.15 €

1 6 Arbeitstage 10630112

1.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108151.2516

1.21 €

1 6 Arbeitstage 108201.2516

1.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108251.2516

1.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108301.2516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff RENY

Technischer Support