Flachscharniere / VF-011 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / blank【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VF-011

Teilenummer
VF-011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.41 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Rechteckform Länge(mm) 32
Breite(mm) 82 Betriebsumgebung Standard Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Korpus N/A Zusätzliche Funktionen NA Größe axb 82x32
Achse(φ mm) 6.5 Dicke(mm) 1.5 Zubehör (Schrauben oder Nägel)(mm) Edelstahl 3,8×16
Oberflächenbehandlung Textil

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / VF-011 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / blank, die Teilenummer ist VF-011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VF-011.

Technischer Support