Lenkrollen / R Typ / Lochplatte

Lenkrollen / R Typ / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 250 mm / [Traglast] 206, 362.9 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk mit hoher Abriebwirkung, Polyurethan



Mit den Lenkrollen von SUEHIRO(KATSUYAMA KIKAI) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 140 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 206 oder 362.9 daN (kgf) betragen. Bei 140.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk mit hoher Abriebwirkung und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MPR100
MPR150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitz AXB oder T1XT2
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)
Durchmesser der Montagebohrung
(mm)

166.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 140140.01~220.0020671(90)71(90)112 x 11210032352.79

172.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 195320.01~485.00362.990(105)90(105)129 × 12915041455.411

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Duktiles Gusseisen Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support