Apparate-Möbelrollen / T, TSW Typ / 2-rädrig / Gewindebolzen

Apparate-Möbelrollen / T, TSW Typ / 2-rädrig / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 92 - 125 mm / [Traglast] 100, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan-Elastomer



TOSHIN CASTER hat diese Apparate-Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 92 und 125 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt je nach Variante 100 oder 120 daN (kgf). Bei 80.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan-Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T75-BM10XP1.5X25L-BBK
T75-BM10XP1.5X25L-GY
T75-BM12XP1.75X25L-BBK
T75-BM12XP1.75X25L-GY
T100-BM12XP1.75-BBK
T100-BM12XP1.75-GY
T100-BM16XP2.0-BBK
T100-BM16XP2.0-GY
TSW75-BM10XP1.5X25L-BBK
TSW75-BM10XP1.5X25L-GY
TSW75-BM12XP1.75X25L-BBK
TSW75-BM12XP1.75X25L-GY
TSW100-BM12XP1.75-BBK
TSW100-BM12XP1.75-GY
TSW100-BM16XP2.0-BBK
TSW100-BM16XP2.0-GY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Schraubendurchmesser Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Hülse Farbe für Kappe

20.29 €

1 5 Arbeitstage 1092kA100M10XP1.5755958BitterschwarzBitterschwarz

19.84 €

1 5 Arbeitstage 1092kA100M10XP1.5755958Grau/schwarzer RandGrau

20.37 €

1 12 Arbeitstage 1092kA100[M12] M12XP1.75755958BitterschwarzBitterschwarz

19.92 €

1 5 Arbeitstage 1092kA100[M12] M12XP1.75755958Grau/schwarzer RandGrau

31.76 €

1 5 Arbeitstage 10125kA120[M12] M12XP1.751007278BitterschwarzBitterschwarz

31.22 €

1 5 Arbeitstage 10125kA120[M12] M12XP1.751007278Grau/schwarzer RandGrau

32.60 €

1 12 Arbeitstage 10125kA120M16XP2.01007278BitterschwarzBitterschwarz

32.06 €

1 5 Arbeitstage 10125kA120M16XP2.01007278Grau/schwarzer RandGrau

24.14 €

1 5 Arbeitstage 1092Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)100M10XP1.5755972BitterschwarzBitterschwarz

23.69 €

1 5 Arbeitstage 1092Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)100M10XP1.5755972Grau/schwarzer RandGrau

24.21 €

1 5 Arbeitstage 1092Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)100[M12] M12XP1.75755972BitterschwarzBitterschwarz

23.76 €

1 5 Arbeitstage 1092Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)100[M12] M12XP1.75755972Grau/schwarzer RandGrau

37.02 €

1 5 Arbeitstage 10125Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)120[M12] M12XP1.751007295BitterschwarzBitterschwarz

36.31 €

1 5 Arbeitstage 10125Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)120[M12] M12XP1.751007295Grau/schwarzer RandGrau

37.91 €

1 5 Arbeitstage 10125Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)120M16XP2.01007295BitterschwarzBitterschwarz

37.19 €

1 12 Arbeitstage 10125Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)120M16XP2.01007295Grau/schwarzer RandGrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Radwerkstoff Polyurethan-Elastomer
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial JIS-SWCH Lastkategorie Mittlere Last
Werkstoff Grundkörper Nylon

Technischer Support