Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 47 - 69 mm / [Traglast] 40, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Apparate-Möbelrollen mit Bremse von TOSHIN CASTER für den Transport von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 47 und 69 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 40 oder 80 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Schraubendurchmesser | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Schwenkradius (mm) | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 47 | kA | 40 | M8XP1.25 | 40 | 41.5 | 35 | 4582229153126 | 404-0881 | |
4.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 47 | kA | 40 | M10XP1.5 | 40 | 41.5 | 35 | 4582229153133 | 404-0872 | |
7.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | kA | 60 | M8XP1.25 | 50 | 45.5 | 40 | - | - | ||
6.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 58 | kA | 60 | M10XP1.5 | 50 | 45.5 | 40 | - | - | |
7.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | kA | 60 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 45.5 | 40 | - | - | ||
7.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 58 | kA | 60 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 45.5 | 40 | - | - | ||
6.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 69 | kA | 80 | M8XP1.25 | 60 | 46 | 47.5 | - | - | |
8.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 69 | kA | 80 | [M12] M12XP1.25 | 60 | 46 | 47.5 | - | - | ||
7.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 69 | kA | 80 | [M12] M12XP1.75 | 60 | 46 | 47.5 | - | - | ||
4.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 47 | Mit Rotationsklemme | 40 | M8XP1.25 | 40 | 41.5 | 44 | - | - | |
5.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 47 | Mit Rotationsklemme | 40 | M10XP1.5 | 40 | 41.5 | 44 | - | - | ||
8.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | Mit Rotationsklemme | 60 | M8XP1.25 | 50 | 45.5 | 49 | - | - | ||
6.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 58 | Mit Rotationsklemme | 60 | M10XP1.5 | 50 | 45.5 | 49 | - | - | |
8.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | Mit Rotationsklemme | 60 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 45.5 | 49 | - | - | ||
8.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | Mit Rotationsklemme | 60 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 45.5 | 49 | - | - | ||
7.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 69 | Mit Rotationsklemme | 80 | M8XP1.25 | 60 | 46 | 56 | - | - | |
7.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 69 | Mit Rotationsklemme | 80 | M10XP1.5 | 60 | 46 | 56 | - | - | |
10.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 69 | Mit Rotationsklemme | 80 | [M12] M12XP1.25 | 60 | 46 | 56 | - | - | ||
6.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 69 | Mit Rotationsklemme | 80 | [M12] M12XP1.75 | 60 | 46 | 56 | - | - |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | JIS-SWCH | Lastkategorie | Geringe Last |
Hülse | Schwarz | Farbe für Kappe | Standard (Silber) | Werkstoff Grundkörper | Nylon |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Schraubendurchmesser
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften