Schmiergerät-Serie Edelstahl-Schmierfettnippel JIS-Ausführung (R-Schraube) C-Ausführung

Schmiergerät-Serie Edelstahl-Schmierfettnippel JIS-Ausführung (R-Schraube) C-Ausführung
[Merkmale] Lubricator Serie mit Vernickelung. [Merkmale] Material: Edelstahl EN 1.4305 Equiv. gleichwertig, Edelstahldraht EN 1.4301 Equiv. (gesintert), Edelstahlkugel EN 1.4301 Equiv. (gesintert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GNC1J-S
GNC2J-S
GNC6M10K-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraube D

8.06 €

1 5 Arbeitstage 10R1/8

15.69 €

1 7 Arbeitstage 10R1/4

8.50 €

1 5 Arbeitstage 10M6x10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Edelstahl

Technischer Support